Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,1061 - € 11,2818 | 68 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1089 - € 0,2146 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2982 - € 0,7319 | 1400 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
€ 8,7027 - € 10,8351 | 149 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 9,1061 - € 11,2818 | 40 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6233 - € 1,3787 | 350 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5283 - € 1,1679 | 5888 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 1,0314 - € 2,6119 | 68 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 1,2674 - € 4,9419 | 308 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
€ 1,0596 - € 2,4707 | 198 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
€ 0,157 - € 0,1767 | 2498 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Geel
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1916 - € 0,3472 | 8493 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 8,7027 - € 10,8351 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2622 - € 0,4783 | 3738 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2074 - € 0,475 | 2550 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,961 - € 2,3298 | 200 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Donkergrijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4207 - € 0,9221 | 16 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1252 - € 0,2478 | 8400 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1219 - € 0,1691 | 7431 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4207 - € 0,9221 | 1663 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan