Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,6392 - € 11,9589 | 1565 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 9,6392 - € 11,9589 | 602 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 1,1823 - € 2,7618 | 600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
€ 0,4452 - € 0,9809 | 108 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 6,9592 - € 8,6594 | 60 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,9769 - € 2,474 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 3,2048 - € 7,0334 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
|||
€ 0,9999 - € 1,7722 | 968 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,7276 - € 1,4264 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1425 - € 0,2593 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
€ 0,3083 - € 0,5633 | 16143 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2982 - € 0,7319 | 549 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1219 - € 0,1691 | 4473 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1219 - € 0,1691 | 2952 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6051 - € 1,3385 | 953 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 1,0014 - € 2,5358 | 525 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,9239 - € 1,9402 | 800 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
€ 3,2337 - € 7,1546 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
€ 8,7027 - € 10,8351 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan