Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2276 - € 0,4164 | 4443 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
200 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
€ 3,8326 - € 5,9218 | 155 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 9,1061 - € 11,2818 | Vraag de levertijd aan hier |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 6,9592 - € 8,6594 | 26 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 1,2169 - € 2,5556 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
€ 0,8993 - € 2,2252 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
200 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
€ 3,8326 - € 5,9218 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,7853 - € 1,9402 | 800 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
€ 3,2337 - € 7,1546 | 100 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
€ 6,9592 - € 8,6594 | 42 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 1,2549 - € 1,3943 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 5,6336 - € 11,8307 | 95 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Donkergrijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 1,1641 - € 2,4448 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 5,2878 - € 11,1045 | 31 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 1,2665 - € 2,6596 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 1,0186 - € 2,1392 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 1,3399 - € 2,8139 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Donkergrijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan