Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Gebruikt ter bescherming tegen scherpe randen van de buis en voor een esthetische afwerking.Ontworpen om in hoogte stelvoeten, wielen en glijvoeten toe te voegen.De insteekdop met drukbevestiging is voorzien van een draad voor aanpassing van stelvoeten of zwenkwielen Materiaal: Staal, Gegoten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE met metalen inzetstuk, Aluminiumlegering Kleur: Chroom, Naturel, Zwart, Grijs Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Draadmaat | Kleur | Materiaal | AxA | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,552 - € 2,3151 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
| € 1,4276 - € 6,0104 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M12
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
| € 1,1635 - € 4,8974 | 1050 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
| € 0,385 - € 1,5879 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
| € 1,1175 - € 4,6896 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
| € 0,9691 - € 1,1709 | 4355 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
|
||
| € 14,885 - € 31,477 | 202 Op voorraad |
1.5 mm
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,8503 - € 1,8138 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
HIPS
|
|
||
| € 1,3659 - € 2,8684 | 334 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
|
||
| € 1,2592 - € 2,6445 | 107 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
|
||
| € 14,885 - € 31,477 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 mm
|
M12
|
Zwart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 22,825 - € 48,306 | 139 Op voorraad |
1.5 mm
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,0188 - € 1,2466 | 512 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
|
||
| € 23,062 - € 48,805 | 53 Op voorraad |
1.5 mm
|
M16
|
Zwart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,4882 - € 0,7895 | 4494 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,2347 - € 2,1667 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
| € 0,7138 - € 1,1234 | 5065 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
| € 0,7138 - € 1,1234 | 846 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
| € 0,5773 - € 0,9379 | 976 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
| € 0,5773 - € 0,9379 | 1300 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan