Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Gebruikt ter bescherming tegen scherpe randen van de buis en voor een esthetische afwerking.Ontworpen om in hoogte stelvoeten, wielen en glijvoeten toe te voegen.De insteekdop met drukbevestiging is voorzien van een draad voor aanpassing van stelvoeten of zwenkwielen Materiaal: Staal, Gegoten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE met metalen inzetstuk, Aluminiumlegering Kleur: Chroom, Naturel, Zwart, Grijs Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Draadmaat | Kleur | Materiaal | AxA | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5045 - € 0,8206 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 0,5773 - € 0,9379 | 1076 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 0,7138 - € 1,1234 | 5065 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 0,4882 - € 0,7895 | 4997 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 0,7138 - € 1,1234 | 846 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 0,5773 - € 0,9379 | 1300 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 1,2213 - € 2,1518 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 0,4882 - € 0,7895 | 4494 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,2347 - € 2,1667 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 1,2592 - € 2,6445 | 124 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
|
||
€ 0,9691 - € 1,1709 | 4855 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
|
||
€ 14,885 - € 31,477 | 330 Op voorraad |
1.5 mm
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,8503 - € 1,8138 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
HIPS
|
|
||
€ 14,885 - € 31,477 | Vraag de levertijd aan hier |
2.0 mm
|
M20
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 22,825 - € 48,306 | 139 Op voorraad |
1.5 mm
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 13,371 - € 28,267 | 48 Op voorraad |
1.5 mm
|
M16
|
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 14,885 - € 31,477 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 mm
|
M12
|
Zwart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 1,3659 - € 2,8684 | 359 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
|
||
€ 1,2199 - € 2,6022 | 500 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
HIPS
|
|
||
€ 0,9999 - € 2,0998 | 1000 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
HDPE met metalen inzetstuk
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan