Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Gebruikt ter bescherming tegen scherpe randen van de buis en voor een esthetische afwerking.Ontworpen om in hoogte stelvoeten, wielen en glijvoeten toe te voegen.De insteekdop met drukbevestiging is voorzien van een draad voor aanpassing van stelvoeten of zwenkwielen Materiaal: Staal, Gegoten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE met metalen inzetstuk, Aluminiumlegering Kleur: Chroom, Naturel, Zwart, Grijs Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Draadmaat | Kleur | Materiaal | AxA | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4882 - € 0,7895 | 4494 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,5773 - € 0,9379 | 1300 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 0,5045 - € 0,8206 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 0,4882 - € 0,7895 | 4997 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 1,2347 - € 2,1667 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 0,7138 - € 1,1234 | 5065 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 0,5773 - € 0,9379 | 1076 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 0,7138 - € 1,1234 | 846 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 1,2213 - € 2,1518 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
||
€ 9,1444 - € 11,0013 | 34 Op voorraad |
|
M10
|
Chroom
|
Gegoten aluminiumlegering
|
|
||
€ 22,825 - € 48,306 | 44 Op voorraad |
1.5 mm
|
M16
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 23,062 - € 48,805 | 43 Op voorraad |
2.0 mm
|
M16
|
Zwart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,4725 - € 0,9924 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
€ 22,825 - € 48,306 | 12 Op voorraad |
2.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 23,062 - € 48,805 | 16 Op voorraad |
2.0 mm
|
M20
|
Zwart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 4,7341 - € 9,8482 | 525 Op voorraad |
|
M10
|
Chroom
|
Staal
|
|
||
€ 0,5691 - € 1,1952 | 3193 Op voorraad |
|
M12
|
Grijs
|
HDPE
|
|
||
€ 1,0818 - € 1,3549 | 530 Op voorraad |
2.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,2449 - € 0,5143 | 4430 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
€ 0,2406 - € 0,5053 | 8091 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan