Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Materiaal: Butyraat, ABS Kleur: Transparant, Zwart Serie: SR1630
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Wanddikte | Kleur | h | Materiaal | t | AxA | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1247 - € 0,262 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Zwart
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1339 - € 0,2812 | 12000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Zwart
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0916 - € 0,1008 | 5600 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1263 - € 0,2652 | Vraag de levertijd aan hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Zwart
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| € 0,1882 - € 0,207 | Vraag de levertijd aan hier |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Zwart
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,3332 | 5500 Op voorraad |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Zwart
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1404 - € 0,295 | 4500 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| € 0,1386 - € 0,2912 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Zwart
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0862 - € 0,181 | 7200 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1823 - € 0,2006 | Vraag de levertijd aan hier |
0.520 in
13.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Zwart
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,4517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Transparant
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butyraat
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2053 - € 0,3267 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Zwart
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1774 - € 0,3265 | 4500 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2344 - € 0,3872 | 4050 Op voorraad |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Zwart
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,1802 - € 0,3078 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Zwart
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,3395 | Vraag de levertijd aan hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Zwart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,2367 - € 0,4049 | Vraag de levertijd aan hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1404 - € 0,295 | Vraag de levertijd aan hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Zwart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| € 0,1257 - € 0,2021 | 550 Op voorraad |
0.37 in
9.4 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0665 - € 0,1396 | Vraag de levertijd aan hier |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Zwart
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan