Mannelijke vleugelknoppen met gespreide vleugel hebben een uitstekende metalen schouder voor een stevige metaal-op-metaal installatie en bieden goede houvast. Gespreide vleugelknoppen hebben stalen draadeinden en zijn bestand tegen oplosmiddelen, oliën, vetten en chemicaliën.
Serie: SR1579
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knoplengte | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,2225 - € 3,0174 | 1883 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Schroefbevestiging
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 5,4576 - € 6,0589 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
RVS
|
||
€ 18,417 - € 44,379 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
RVS
|
||
€ 1,2733 - € 3,3658 | 49 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Schroefbevestiging
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 2,9236 - € 5,6246 | 231 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Versterkt polyamide
|
||
€ 1,8996 - € 4,0826 | 245 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Schroefbevestiging
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 17,5565 - € 17,5565 | 20 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
RVS
|
||
€ 19,12 - € 46,038 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
||
€ 4,1108 - € 7,91 | 103 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Versterkt polyamide
|
||
€ 2,3893 - € 2,419 | 374 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Schroefbevestiging
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 23,001 - € 48,302 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
RVS
|
||
€ 2,5229 - € 2,5526 | 20 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Schroefbevestiging
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 3,8734 - € 7,4352 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Draadeinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,9886 - € 5,2046 | 90 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Schroefbevestiging
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 18,729 - € 39,331 | 180 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
||
€ 1,2518 - € 1,2518 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Schroefbevestiging
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 8,202 - € 17,094 | 47 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
||
€ 2,5229 - € 2,5526 | 5 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Schroefbevestiging
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 2,5229 - € 2,5526 | 424 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Schroefbevestiging
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 2,508 - € 4,8232 | 493 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Versterkt polyamide
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan