Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.
Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.
Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Kleur | Hoogte van de basis | Compatibele gatdiameters | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0325 - € 0,0325 | 1000 Op voorraad |
Rubber
|
Bruin
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,1793 - € 2,09 | 9826 Op voorraad |
Nylon
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,2379 | 161322 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,2379 | 32600 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10149362 | € 0,2334 - € 0,2334 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| € 0,2379 - € 0,2379 | 105044 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2318 - € 0,2974 | Vraag de levertijd aan hier |
PVC
|
Zwart
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,9474 - € 2,1882 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 0,6667 - € 1,4961 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 0,6651 - € 1,5378 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 2,0748 - € 2,1511 | 5139 Op voorraad |
Nylon
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,1335 - € 0,2804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 0,0512 - € 0,1172 | 8500 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 0,725 - € 1,5225 | 19000 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 0,0512 - € 0,1172 | 500 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 0,044 - € 0,1009 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 0,0731 - € 0,1675 | 4200 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 0,0586 - € 0,1342 | 500 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 0,0606 - € 0,1273 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| € 0,0512 - € 0,1172 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan