Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.
Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.
Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Kleur | Hoogte van de basis | Compatibele gatdiameters | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,647 - € 1,4959 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
€ 0,6485 - € 1,4554 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
€ 0,9216 - € 2,1286 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
€ 0,2137 - € 0,4519 | 1080 Op voorraad |
PVC
|
Transparant
|
|
|
|
||
€ 0,2045 - € 0,3277 | 29981 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,1073 - € 0,2253 | 5325 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,227 - € 0,2923 | 1196 Op voorraad |
LDPE
|
Grijs
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1736 - € 0,3303 | 6527 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 0,1261 - € 0,2648 | 4783 Op voorraad |
Nylon
|
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 2,048 - € 2,9544 | 1000 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,1426 - € 0,2995 | 12644 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,2344 - € 0,4924 | 7000 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
10149010 | € 0,1049 - € 0,1154 | 45046 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
€ 1,5582 - € 3,2723 | 3750 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,7957 - € 2,8983 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Zwart
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,2092 - € 0,4394 | 28096 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 1,159 - € 1,2808 | Vraag de levertijd aan hier |
Rubber
|
Zwart
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 1,0522 - € 1,0522 | 2287 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
€ 0,2611 - € 0,2715 | 990 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 1,7215 - € 1,7215 | Vraag de levertijd aan hier |
Elastomeer
|
Zwart
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan