Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.
Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.
Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Kleur | Hoogte van de basis | Compatibele gatdiameters | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,0918 - € 4,3929 | 496 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,2582 - € 0,3339 | 14490 Op voorraad |
EVA
|
Naturel
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,2451 - € 2,6147 | Vraag de levertijd aan hier |
Rubber
|
Zwart
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,2745 - € 0,2864 | 1000 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 1,395 - € 2,9295 | Vraag de levertijd aan hier |
Rubber
|
Zwart
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,4088 - € 0,8677 | Vraag de levertijd aan hier |
PP
|
Zwart
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 3,5172 - € 7,3861 | Vraag de levertijd aan hier |
Rubber
|
Grijs
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,4422 - € 0,5491 | Vraag de levertijd aan hier |
Elastomeer
|
Zwart
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
€ 0,3161 - € 0,5758 | Vraag de levertijd aan hier |
PVC
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 1,997 - € 4,1936 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,2433 - € 0,4437 | 14183 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2597 - € 0,4704 | 5600 Op voorraad |
PVC
|
Naturel
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 1,251 - € 1,2622 | Vraag de levertijd aan hier |
Rubber
|
Zwart
|
1.484 in
37.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 2,9087 - € 6,1083 | Vraag de levertijd aan hier |
Rubber
|
Grijs
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,1251 - € 0,1751 | Vraag de levertijd aan hier |
PVC
|
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,2671 - € 0,4823 | 4556 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,06 - € 0,0639 | Vraag de levertijd aan hier |
PVC
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0964 - € 0,2025 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
Naturel
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0964 - € 0,1781 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
€ 0,104 - € 0,2184 | 22460 Op voorraad |
Nylon
|
Naturel
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan