Menu Search

Voetjes met Blokkeerpen

Op voorraad

Gripneck-voetjes, tevens 'paddenstoel' glijvoetjes genoemd door hun vorm, zijn een aantrekkelijk alternatief voor zwenkwielen of voetjes met een pen. Breng ze aan in de poten of onderkant van een toepassing en het meubilair kan vlot en eenvoudig worden verplaatst wanneer nodig. Ze bieden meer stabiliteit dan een zwenkwiel, die waarschijnlijk vooruit en achteruit zullen rollen, in het bijzonder op een ondergrond met tegels of laminaat.

Ons assortiment van gripneck-voetjes bestaat uit een zwarte polyamide (PA) onderplaat of voetje en een gegalvaniseerde stalen pen. De gripneck-steel zorgt voor een snelle installatie en de gladde PA-onderplaat zorgt voor een vloeiende wendbaarheid.

U hebt keuze uit 6 types afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruikt zal worden. Type 4 heeft een holle basis.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Hoogte van de basis Schroefgatdiameter Draagvermogen Lengte steel Basisdiameter Bestellen
€ 1,0181 - € 2,0424 599 Op voorraad
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
€ 0,9848 - € 1,3116 1983 Op voorraad
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
€ 1,3116 - € 1,3116 2347 Op voorraad
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
€ 2,239 - € 2,239 3155 Op voorraad
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
€ 1,0408 - € 1,0408 5200 Op voorraad
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
€ 1,0408 - € 1,0408 4400 Op voorraad
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
Voetjes met blokkeerpen Schroefvoetjes 70.0 mm 58.0 mm PA

10302606

Prijsbereik
€ 2,0424 - € 1,0181

Voorraadniveaus
599 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draagvermogen
    50.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    8.0 mm
  • Lengte steel
    38.0 mm
  • Hoogte van de basis
    58.0 mm
Voetjes met blokkeerpen 4 (holle basis) 60.0 mm 36.0 mm PA

10302613

Prijsbereik
€ 1,3116 - € 0,9848

Voorraadniveaus
1983 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    T4
  • Draagvermogen
    50.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    22.0 mm
  • Hoogte van de basis
    36.0 mm
Voetjes met blokkeerpen Schroefvoetjes 54.0 mm 58.0 mm PA

10302590

Prijsbereik
€ 1,3116 - € 1,3116

Voorraadniveaus
2347 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    T2
  • Draagvermogen
    50.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    22.0 mm
  • Hoogte van de basis
    58.0 mm
Voetjes met blokkeerpen Schroefvoetjes 55.0 mm 63.0 mm PA

10302637

Prijsbereik
€ 2,239 - € 2,239

Voorraadniveaus
3155 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    T1
  • Draagvermogen
    55.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    22.0 mm
  • Hoogte van de basis
    63.0 mm
Voetjes met blokkeerpen Schroefvoetjes 49.0 mm 36.0 mm PA

10302620

Prijsbereik
€ 1,0408 - € 1,0408

Voorraadniveaus
5200 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Din Rail-clips
  • Draagvermogen
    55.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    22.0 mm
  • Hoogte van de basis
    36.0 mm
Voetjes met blokkeerpen 6 50.0 mm 31.0 mm PA

10302583

Prijsbereik
€ 1,0408 - € 1,0408

Voorraadniveaus
4400 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    6
  • Draagvermogen
    50.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    25.0 mm
  • Hoogte van de basis
    31.0 mm