Menu Search

Wormwiel slangklemmen

Op voorraad

Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.

  • Consists of a stamped rather than perforated band with rolled edges to prevent distortion of the hose when a flexible rubber hose is clamped.
  • Its screw makes it easy to install and uninstall and tightens the band around the hose to create a secure, leak-proof seal.
  • Used in various industries, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiaal: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Kleur: Naturel Serie: SR6100, SR6121

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
19 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Materiaal d1 W Bestellen
€ 0,9047 - € 1,0862 200 Op voorraad
32.0 mm
RVS
20.0 mm
12.0 mm
€ 0,7182 - € 0,8626 200 Op voorraad
25.0 mm
RVS
16.0 mm
9.0 mm
€ 0,5894 - € 0,7054 600 Op voorraad
16.0 mm
RVS
10.0 mm
9.0 mm
€ 0,9466 - € 1,149 1700 Op voorraad
40.0 mm
RVS
25.0 mm
12.0 mm
€ 1,0288 - € 1,2485 Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
RVS
40.0 mm
12.0 mm
€ 0,5611 - € 0,6772 1000 Op voorraad
12.0 mm
RVS
8.0 mm
9.0 mm
€ 1,0151 - € 1,2353 1900 Op voorraad
50.0 mm
RVS
32.0 mm
12.0 mm
€ 1,1743 - € 1,4139 850 Op voorraad
70.0 mm
RVS
50.0 mm
12.0 mm
€ 0,8082 - € 0,9719 700 Op voorraad
25.0 mm
RVS
16.0 mm
12.0 mm
€ 0,6236 - € 0,7456 2500 Op voorraad
22.0 mm
RVS
12.0 mm
9.0 mm
€ 0,9763 - € 1,1684 550 Op voorraad
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
10.0 mm
9.0 mm
€ 1,3104 - € 1,5713 1600 Op voorraad
50.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
32.0 mm
12.0 mm
€ 1,3791 - € 1,6476 550 Op voorraad
60.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
40.0 mm
12.0 mm
10276099 € 1,216 - € 1,4601 3050 Op voorraad
40.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
25.0 mm
12.0 mm
€ 1,0996 - € 1,3077 550 Op voorraad
32.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
20.0 mm
12.0 mm
10550786 € 0,9725 - € 1,1632 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
12.0 mm
9.0 mm
€ 0,8468 - € 1,01 5900 Op voorraad
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
8.0 mm
9.0 mm
€ 1,0216 - € 1,2181 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
16.0 mm
12.0 mm
€ 1,3771 - € 1,6329 550 Op voorraad
70.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
50.0 mm
12.0 mm
Slangklem 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm RVS

10307915

Prijsbereik
€ 1,0862 - € 0,9047

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
  • Goederencode
    7326909890
Slangklem 16.0 - 25.0 mm 9.0 mm RVS

10554463

Prijsbereik
€ 0,8626 - € 0,7182

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
  • Goederencode
    7307291090
Slangklem 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm RVS

10307885

Prijsbereik
€ 0,7054 - € 0,5894

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
  • Goederencode
    7307291090
Slangklem 25.0 - 40.0 mm 12.0 mm RVS

10307922

Prijsbereik
€ 1,149 - € 0,9466

Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
  • Goederencode
    7307291090
Slangklem 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm RVS

10456361

Prijsbereik
€ 1,2485 - € 1,0288

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
  • Goederencode
    7307291090
Slangklem 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm RVS

10307878

Prijsbereik
€ 0,6772 - € 0,5611

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
  • Goederencode
    7307291090
Slangklem 32.0 - 50.0 mm 12.0 mm RVS

10307939

Prijsbereik
€ 1,2353 - € 1,0151

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
  • Goederencode
    7307291090
Slangklem 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm RVS

10307946

Prijsbereik
€ 1,4139 - € 1,1743

Voorraadniveaus
850 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
  • Goederencode
    7307291090
Slangklem 16.0 - 25.0 mm 12.0 mm RVS

10307908

Prijsbereik
€ 0,9719 - € 0,8082

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
  • Goederencode
    7307291090
Slangklem 12.0 - 22.0 mm 9.0 mm RVS

10307892

Prijsbereik
€ 0,7456 - € 0,6236

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
  • Goederencode
    7307291090
Slangklem 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276082

Prijsbereik
€ 1,1684 - € 0,9763

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276105

Prijsbereik
€ 1,5713 - € 1,3104

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276112

Prijsbereik
€ 1,6476 - € 1,3791

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276099

Prijsbereik
€ 1,4601 - € 1,216

Voorraadniveaus
3050 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550793

Prijsbereik
€ 1,3077 - € 1,0996

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550786

Prijsbereik
€ 1,1632 - € 0,9725

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550779

Prijsbereik
€ 1,01 - € 0,8468

Voorraadniveaus
5900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10452042

Prijsbereik
€ 1,2181 - € 1,0216

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550809

Prijsbereik
€ 1,6329 - € 1,3771

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel