Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Doorvoerclips zorgen ervoor dat draden aan de rand van een paneel of in een paneeluitsparing kunnen worden bevestigd. Ze zijn ontworpen met zowel een vergrendelende als niet-vergrendelende bovenkant. Gemaakt van nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie, met keuze uit de kleuren zwart, grijs of naturel.
Serie: SR1834
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele paneeldiktes | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2252 - € 0,2502 | 3080 Op voorraad |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,1274 - € 0,1274 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
€ 0,2042 - € 0,2332 | 8921 Op voorraad |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
€ 0,0899 - € 0,0899 | 757 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
€ 0,0774 - € 0,0967 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2593 - € 0,2955 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
€ 0,0891 - € 0,1112 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0891 - € 0,1112 | 998 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2347 - € 0,2665 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
€ 0,0774 - € 0,0967 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2042 - € 0,2332 | 2511 Op voorraad |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
€ 0,0774 - € 0,0967 | 175 Op voorraad |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
€ 0,0774 - € 0,0967 | 76 Op voorraad |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
€ 0,0808 - € 0,1108 | 930 Op voorraad |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
€ 0,2349 - € 0,2682 | 1091 Op voorraad |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
€ 0,2042 - € 0,2332 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
€ 0,0774 - € 0,0967 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2057 - € 0,2347 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,2042 - € 0,2332 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
€ 0,2349 - € 0,2682 | 6031 Op voorraad |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan