Menu Search

Zadelclips voor randbevestiging

Op voorraad

Doorvoerclips zorgen ervoor dat draden aan de rand van een paneel of in een paneeluitsparing kunnen worden bevestigd. Ze zijn ontworpen met zowel een vergrendelende als niet-vergrendelende bovenkant. Gemaakt van nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie, met keuze uit de kleuren zwart, grijs of naturel.

Serie: SR1834

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
21 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele paneeldiktes Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 0,2349 - € 0,2682 2998 Op voorraad
26.8 mm
29.0 mm
  • van 2
Kabeldoorvoer Randbevestiging 23.1 mm 22.9 mm PA

10013953

Prijsbereik
€ 0,2682 - € 0,2349

Voorraadniveaus
2998 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Randbevestiging
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Diepte
    4.6 mm
  • Inwendige hoogte
    23.1 mm