Menu Search

Zadelringen - Nylon

Op voorraad

Zadelringen worden gebruikt bij de montage van buisframes. De ring past op ronde pijpen en bevestigt ze in de gewenste positie, en beperkt daardoor overmatige bewegingen en trillingen. De ring wordt gebruikt in de meubelmontage en de bouw ter ondersteuning van de montage van pijpen en buizen tijdens installaties en montages, en beschadigt gelakte oppervlakken niet.

  • Materiaal: nylon
  • Kleuren: zwart, naturel


Serie: SR1943

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Hoogte Binnendiameter Buitendiameter Compatibele buisgrootte Compatibele schroefdraadmaten (alle) Totale hoogte Bestellen
€ 0,2923 - € 0,5313 12800 Op voorraad
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
€ 0,146 - € 0,1884 23556 Op voorraad
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
€ 0,2552 - € 0,4659 1800 Op voorraad
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
€ 1,0937 - € 1,9292 2600 Op voorraad
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
11.7 mm
€ 0,509 - € 0,8295 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
€ 0,146 - € 0,1884 14420 Op voorraad
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
€ 0,2181 - € 0,3992 143 Op voorraad
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
€ 0,1148 - € 0,1602 504 Op voorraad
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
€ 1,0937 - € 1,9292 850 Op voorraad
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
€ 0,2552 - € 0,4659 Vraag de levertijd aan hier
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
€ 0,365 - € 0,5921 134 Op voorraad
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
€ 0,365 - € 0,5921 226 Op voorraad
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
€ 1,0937 - € 1,9292 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
€ 0,2552 - € 0,4659 10 Op voorraad
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
€ 0,2181 - € 0,3992 5400 Op voorraad
8.0 mm
6.2 mm
19.0 mm
M6
8.0 mm
€ 0,1311 - € 0,1691 Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
  • van 2
Zadelring 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Zwart

10069400

Prijsbereik
€ 0,5313 - € 0,2923

Voorraadniveaus
12800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Naturel

10069240

Prijsbereik
€ 0,1884 - € 0,146

Voorraadniveaus
23556 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Zwart

10069356

Prijsbereik
€ 0,4659 - € 0,2552

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Zwart

10069684

Prijsbereik
€ 1,9292 - € 1,0937

Voorraadniveaus
2600 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Zwart

10069516

Prijsbereik
€ 0,8295 - € 0,509

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Zwart

10069257

Prijsbereik
€ 0,1884 - € 0,146

Voorraadniveaus
14420 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Zwart

10069288

Prijsbereik
€ 0,3992 - € 0,2181

Voorraadniveaus
143 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Zwart

10069196

Prijsbereik
€ 0,1602 - € 0,1148

Voorraadniveaus
504 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Zwart

10069639

Prijsbereik
€ 1,9292 - € 1,0937

Voorraadniveaus
850 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturel

10069349

Prijsbereik
€ 0,4659 - € 0,2552

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Naturel

10069479

Prijsbereik
€ 0,5921 - € 0,365

Voorraadniveaus
134 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Zwart

10069462

Prijsbereik
€ 0,5921 - € 0,365

Voorraadniveaus
226 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Naturel

10069646

Prijsbereik
€ 1,9292 - € 1,0937

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Zwart

10069332

Prijsbereik
€ 0,4659 - € 0,2552

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Zwart

10069301

Prijsbereik
€ 0,3992 - € 0,2181

Voorraadniveaus
5400 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm
Zadelring 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Zwart

10069219

Prijsbereik
€ 0,1691 - € 0,1311

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond gebogen
  • Type ring
    Zadelring
  • Dikte
    1.0 mm