Menu Search

Afdichtsluitring set BSP Zacht staal;NBR 80 Nitril NBR 80

Deze set omvat een reeks afdichtsluitringen met een O-ringafdichting. Geschikt voor BSP-schroefdraad. De set omvat een reeks opties die gemakkelijke toegang bieden tot een geschikte maat. Ideaal voor toepassingen binnen onderhoud, reparatie en gebruik.
Essentra artikelnummer:

10385227

Oud artikelnummer:

490041

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 62,9167
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 62,92

1 x € 62,9167

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Type 1
Type ring Afsluitring imperiaal set
Massief materiaal Zacht staal;Nitril-butadieenrubber 80
Kleur Naturel;Zwart
Materiaal onderlegring Zacht staal
Afdichtingsmateriaal Nitril NBR 80

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op