Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Materiaal: Zacht staal;NBR 80 Kleur: Naturel;Zwart Serie: SR6157, SRV0066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | W | ID | Draadmaat | OD | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5538 - € 0,5538 | 498 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
M18
|
1.024 in
26.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,6926 - € 0,6926 | 284 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
| € 1,1431 - € 1,1892 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
M26
|
1.378 in
35.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,4775 - € 0,4775 | 65 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,421 - € 0,421 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
| € 1,5497 - € 1,5497 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
M30
|
1.535 in
39.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,4897 - € 0,4897 | 37 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,6163 - € 0,6163 | 62 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
M22
|
1.181 in
30.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
| € 74,6791 - € 74,6791 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
M8-M24
|
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
| € 1,0053 - € 1,0053 | 438 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
M24
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,4149 - € 0,4149 | 26 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan