Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,095 - € 0,1058 | 1000 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0752 - € 0,0836 | 5883 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,129 - € 0,1432 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,4463 - € 0,6249 | 3331 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| € 0,0953 - € 0,0953 | 5082 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| € 26,3631 - € 35,318 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0694 - € 0,0773 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2583 - € 0,3616 | 112980 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| € 0,0784 - € 0,1098 | 10164 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| € 0,404 - € 0,5654 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| € 13,7916 - € 18,5215 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 11,7778 - € 15,7901 | 42 Op voorraad |
Vierkant
|
Zwart
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,129 - € 0,1432 | 35 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0965 - € 0,1351 | 1008 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0752 - € 0,0836 | 2016 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,095 - € 0,1058 | 2000 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,0916 - € 0,102 | 2024 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,7406 - € 0,7406 | 782 Op voorraad |
Rond
|
Transparant
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| € 11,3964 - € 12,9826 | 81 Op voorraad |
Vlak
|
Grijs
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Bol
|
Grijs
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan