Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 15,4087 - € 20,5497 | 198 Op voorraad |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Wit
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| € 17,3619 - € 21,7093 | Vraag de levertijd aan hier |
Bol
|
Zwart
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| € 33,6403 - € 45,0511 | 783 Op voorraad |
Vierkant
|
Naturel
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 11,3964 - € 12,9826 | 81 Op voorraad |
Vlak
|
Grijs
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Bol
|
Grijs
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Naturel
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Naturel
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| € 22,909 - € 26,5748 | Vraag de levertijd aan hier |
Bol
|
Grijs
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 15,9535 - € 18,1699 | 2 Op voorraad |
Vierkant
|
Grijs
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 18,3683 - € 24,5014 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak
|
Naturel
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 36,8281 - € 49,3533 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Naturel
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 25,112 - € 33,8993 | 11 Op voorraad |
Vierkant
|
Naturel
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Grijs
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Grijs
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| € 0,4143 - € 0,5808 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| € 0,334 - € 0,4676 | 3136 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| € 0,2217 - € 0,3104 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| € 0,1208 - € 0,1691 | 1800 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,0875 - € 0,1226 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan