Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De zelfklevende draadclip is ontworpen om kabels, draden en staven stevig op hun plaats te houden. de draadclip heeft een flexibele arm die rond de bundel buigt. Kan eenvoudig aan verschillende oppervlakken worden verbonden, zoals muren, plafonds en vloeren, zonder dat er speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.
Het is duurzaam, licht en gebruiksvriendelijk. Wordt gebruikt in de automotive-, medische en elektrische industrie en voor kantoortoepassingen.
Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzending; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Inwendige hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5919 - € 0,5919 | 5750 Op voorraad |
|
|
||
| € 0,1876 - € 0,273 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,537 - € 0,8696 | 5224 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2669 - € 0,392 | 37999 Op voorraad |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,1708 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 0,2868 - € 0,3188 | 183 Op voorraad |
|
|
||
| € 0,1261 - € 0,1401 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 0,6895 - € 0,6895 | Vraag de levertijd aan hier |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,7643 - € 0,7643 | Vraag de levertijd aan hier |
0.72 in
18.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| € 0,6758 - € 1,0618 | 1326 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1708 - € 0,1906 | 5381 Op voorraad |
|
|
||
| € 0,3737 - € 0,3737 | 166756 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,9916 - € 1,5561 | 4500 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,3508 - € 0,5721 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| € 0,4607 - € 0,4607 | 9842 Op voorraad |
|
|
||
| € 0,241 - € 0,3219 | 6987 Op voorraad |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,1603 - € 0,1979 | 994 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,3486 - € 0,4304 | 1000 Op voorraad |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm