Zelfklevende glijders zijn ideaal voor poten van houten meubelen ter bescherming van vloeren en om geluidsoverlast te beperken. Deze glijvoeten zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE); dit materiaal glijdt heel soepel en is eenvoudig aan te brengen dankzij de zelfklevende achterkant.
Serie: SR1461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Vorm | Maat | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,4707 - € 2,9122 | 11600 Op voorraad |
1.750 in
44.5 mm
|
Vierkant
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
||
| € 0,9733 - € 1,1472 | 2632 Op voorraad |
|
Rond
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 1,6171 - € 3,2038 | 2160 Op voorraad |
|
Vierkant
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 2,502 - € 2,502 | 2804 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
Rond
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,5004 - € 1,1405 | 80 Op voorraad |
1.000 in
25.4 mm
|
Vierkant
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,4256 | 6698 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Rond
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,7017 - € 1,3904 | 340 Op voorraad |
1.000 in
25.4 mm
|
Rechthoekig
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.267 in
6.8 mm
|
||
| € 0,3051 - € 0,3325 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Rond
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| € 1,3944 - € 2,7616 | 1120 Op voorraad |
|
Rechthoekig
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,7918 - € 1,5698 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Vierkant
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 1,8155 - € 3,5882 | 440 Op voorraad |
|
Rechthoekig
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 1,6934 - € 1,6934 | 2560 Op voorraad |
|
Rond
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,9398 - € 2,1882 | 380 Op voorraad |
|
Vierkant
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,5385 - € 0,5385 | 11231 Op voorraad |
|
Rond
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| € 0,566 - € 0,7063 | 11445 Op voorraad |
|
Rond
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan