Menu Search

Zelfklevende printplaatsteunen

Op voorraad

Zelfklevende steunen worden geleverd met dubbelzijdig kleefband met een treklipje voor snelle installatie. Ze worden geleverd met drie opties voor PCB-montage: snap-locking, niet-vergrendelend en vlakke opleg. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2712

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Basisbreedte Basislengte Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,212 - € 0,212 7000 Op voorraad
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
€ 0,273 - € 0,389 3290 Op voorraad
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
€ 0,2761 - € 0,3981 997 Op voorraad
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
€ 0,9779 - € 2,8681 596 Op voorraad
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
€ 0,8726 - € 2,5477 15 Op voorraad
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
€ 0,212 - € 0,212 28000 Op voorraad
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
€ 0,1431 - € 0,1632 6000 Op voorraad
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
€ 0,1732 - € 0,1876 6998 Op voorraad
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
€ 0,1677 - € 0,1918 1000 Op voorraad
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
€ 0,212 - € 0,212 3000 Op voorraad
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
€ 0,1431 - € 0,1632 2768 Op voorraad
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
€ 0,212 - € 0,212 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
€ 0,212 - € 0,212 33120 Op voorraad
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
€ 0,212 - € 0,212 2331 Op voorraad
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
€ 0,212 - € 0,212 46000 Op voorraad
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
€ 0,2685 - € 0,3829 797 Op voorraad
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
€ 0,2196 - € 0,2196 2684 Op voorraad
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
€ 0,1998 - € 0,1998 52086 Op voorraad
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
€ 0,212 - € 0,212 69158 Op voorraad
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
€ 0,2196 - € 0,2196 4978 Op voorraad
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
  • van 5
Zelfklevende voetafstandhouder 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Prijsbereik
€ 0,212 - € 0,212

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    12.7 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150429

Prijsbereik
€ 0,389 - € 0,273

Voorraadniveaus
3290 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basisbreedte
    14.0 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150474

Prijsbereik
€ 0,3981 - € 0,2761

Voorraadniveaus
997 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basisbreedte
    12.7 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Prijsbereik
€ 2,8681 - € 0,9779

Voorraadniveaus
596 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op acrylbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    18.0 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

10331712

Prijsbereik
€ 2,5477 - € 0,8726

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op acrylbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    18.0 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Prijsbereik
€ 0,212 - € 0,212

Voorraadniveaus
28000 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Niet-vergrendelende bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    17.8 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022078

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1431

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Basisbreedte
    13.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    15.9 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Zelfklevende voetafstandhouder 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10112380

Prijsbereik
€ 0,1876 - € 0,1732

Voorraadniveaus
6998 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Basisbreedte
    13.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Zelfklevende voetafstandhouder 17.8 mm 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022030

Prijsbereik
€ 0,1918 - € 0,1677

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Basisbreedte
    17.8 mm
  • Lengte afstandhouder
    14.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Zelfklevende voetafstandhouder 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Prijsbereik
€ 0,212 - € 0,212

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Niet-vergrendelende bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    17.8 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022108

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1431

Voorraadniveaus
2768 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Basisbreedte
    13.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Zelfklevende voetafstandhouder 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001332

Prijsbereik
€ 0,212 - € 0,212

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    12.7 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Prijsbereik
€ 0,212 - € 0,212

Voorraadniveaus
33120 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    17.8 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10013359

Prijsbereik
€ 0,212 - € 0,212

Voorraadniveaus
2331 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    17.8 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Prijsbereik
€ 0,212 - € 0,212

Voorraadniveaus
46000 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    12.7 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 12.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150467

Prijsbereik
€ 0,3829 - € 0,2685

Voorraadniveaus
797 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basisbreedte
    12.7 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,2196

Voorraadniveaus
2684 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    17.8 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
52086 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    17.8 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Prijsbereik
€ 0,212 - € 0,212

Voorraadniveaus
69158 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    12.7 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,2196

Voorraadniveaus
4978 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    17.8 mm