Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geleverd op rollen van 20 meter. Zelfklevende afdichting, die gemakkelijk is toe te passen. Een van de types in het assortiment splitst zich in het midden, waardoor twee gelijke delen van 10.0 meter ontstaan. Gemaakt van zwart EPDM.
Serie: SR5556 ,SR6491
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 115,6109 - € 115,6109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 43,9686 - € 43,9686 | 11 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 207,1019 - € 207,1019 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 70,346 - € 70,346 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 82,9329 - € 82,9329 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 185,3926 - € 185,3926 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| € 72,879 - € 72,879 | 29 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 87,9361 - € 87,9361 | 1 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan