Menu Search

Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Op voorraad

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
88 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Nominale buismaat T OD Bestellen
€ 22,9758 - € 69,5226 88 Op voorraad
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
€ 1,4249 - € 2,9923 440 Op voorraad
1.5 mm
90.0 mm
€ 47,0197 - € 140,9666 60 Op voorraad
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
€ 21,1912 - € 44,5011 150 Op voorraad
1.5 mm
325.0 mm
€ 4,8511 - € 15,3779 300 Op voorraad
1.5 mm
188.0 mm
€ 2,3494 - € 8,1055 1370 Op voorraad
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
€ 30,4823 - € 73,2707 Vraag de levertijd aan hier
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
€ 1,312 - € 4,4212 Vraag de levertijd aan hier
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
€ 2,0901 - € 7,3366 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
122.0 mm
€ 2,0138 - € 4,2289 620 Op voorraad
1.5 mm
110.0 mm
€ 39,3765 - € 120,4302 50 Op voorraad
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
€ 10,1001 - € 21,2087 122 Op voorraad
1.5 mm
255.0 mm
€ 9,5347 - € 21,1768 157 Op voorraad
1.5 mm
26.8 mm
€ 20,3215 - € 59,0463 325 Op voorraad
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
€ 5,4155 - € 16,2116 255 Op voorraad
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
€ 9,9932 - € 28,2895 494 Op voorraad
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
€ 3,4479 - € 9,0987 901 Op voorraad
1.5 mm
158.0 mm
€ 0,5278 - € 1,6083 3700 Op voorraad
1.5 mm
45.0 mm
€ 0,6071 - € 1,9607 2200 Op voorraad
1.5 mm
58.0 mm
€ 0,9275 - € 2,6367 100 Op voorraad
1.5 mm
78.0 mm
  • van 5
Flensbeschermer ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266755

Prijsbereik
€ 69,5226 - € 22,9758

Voorraadniveaus
88 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 14"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 90.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10242629

Prijsbereik
€ 2,9923 - € 1,4249

Voorraadniveaus
440 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266786

Prijsbereik
€ 140,9666 - € 47,0197

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 20"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 325.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266380

Prijsbereik
€ 44,5011 - € 21,1912

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Zelfklevende schijf DIN 125 1.5 mm Rubber Zwart

10266588

Prijsbereik
€ 15,3779 - € 4,8511

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266687

Prijsbereik
€ 8,1055 - € 2,3494

Voorraadniveaus
1370 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 3"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266762

Prijsbereik
€ 73,2707 - € 30,4823

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 16"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266670

Prijsbereik
€ 4,4212 - € 1,312

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 2"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf DIN 65 1.5 mm Rubber Zwart

10266557

Prijsbereik
€ 7,3366 - € 2,0901

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 110.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266434

Prijsbereik
€ 4,2289 - € 2,0138

Voorraadniveaus
620 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266779

Prijsbereik
€ 120,4302 - € 39,3765

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 18"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 255.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266274

Prijsbereik
€ 21,2087 - € 10,1001

Voorraadniveaus
122 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 200 1.5 mm Rubber Zwart

10266601

Prijsbereik
€ 21,1768 - € 9,5347

Voorraadniveaus
157 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Flensbeschermer ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266748

Prijsbereik
€ 59,0463 - € 20,3215

Voorraadniveaus
325 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 12"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266700

Prijsbereik
€ 16,2116 - € 5,4155

Voorraadniveaus
255 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 5"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266724

Prijsbereik
€ 28,2895 - € 9,9932

Voorraadniveaus
494 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 8"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf DIN 100 1.5 mm Rubber Zwart

10266571

Prijsbereik
€ 9,0987 - € 3,4479

Voorraadniveaus
901 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 15 1.5 mm Rubber Zwart

10266496

Prijsbereik
€ 1,6083 - € 0,5278

Voorraadniveaus
3700 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 20 1.5 mm Rubber Zwart

10266502

Prijsbereik
€ 1,9607 - € 0,6071

Voorraadniveaus
2200 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 32 1.5 mm Rubber Zwart

10266526

Prijsbereik
€ 2,6367 - € 0,9275

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000