Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Flensbeschermers met een verhoogd oppervlak hebben een eenvoudig te verwijderen en te plakken zelfklevende achterkant.
Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | T | OD | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 12,9491 - € 25,6655 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
€ 9,5445 - € 18,913 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
€ 12,7891 - € 26,8571 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
€ 19,4674 - € 38,5594 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
€ 43,7507 - € 91,8765 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
€ 13,1674 - € 26,0932 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
€ 0,4764 - € 1,5162 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 2,4443 - € 5,1331 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
€ 47,1117 - € 98,9345 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
€ 9,5591 - € 20,0741 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
€ 14,244 - € 28,2321 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
€ 2,2261 - € 4,3998 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 9,5882 - € 20,1352 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,8846 - € 2,5146 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
€ 9,0935 - € 20,1963 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
€ 5,1651 - € 15,4604 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 44,8419 - € 134,4385 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
€ 4,6267 - € 14,666 | 10 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
€ 2,2406 - € 7,7302 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
€ 29,0701 - € 69,8775 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan