Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1373
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5561 - € 3,2678 | Vraag de levertijd aan hier |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,8725 - € 1,8325 | 110 Op voorraad |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 5,3854 - € 11,3094 | 50 Op voorraad |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| € 23,052 - € 25,615 | Vraag de levertijd aan hier |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| € 1,6935 - € 4,4533 | 25 Op voorraad |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| € 5,4493 - € 8,4768 | Vraag de levertijd aan hier |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| € 7,4756 - € 15,6986 | 25 Op voorraad |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| € 26,3931 - € 29,3375 | Vraag de levertijd aan hier |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| € 20,1839 - € 22,396 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| € 0,9336 - € 1,9608 | Vraag de levertijd aan hier |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 1,0495 - € 2,2042 | 45 Op voorraad |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| € 62,7943 - € 62,7943 | Vraag de levertijd aan hier |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| € 10,0538 - € 21,1131 | 110 Op voorraad |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| € 23,9979 - € 26,6525 | Vraag de levertijd aan hier |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| € 55,212 - € 58,126 | Vraag de levertijd aan hier |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| € 2,5478 - € 5,3503 | 50 Op voorraad |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| € 4,6253 - € 7,1949 | Vraag de levertijd aan hier |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| € 1,1624 - € 2,4413 | Vraag de levertijd aan hier |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 1,6476 - € 3,46 | 125 Op voorraad |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| € 1,846 - € 3,8765 | 30 Op voorraad |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan