20834135
20834135
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 20 - 99 | € 2,05 |
| 100 + | € 1,64 |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 | 30.0 |
| l2 | 6.0 |
| l3 | 7.0 |
| l4 | 1.0 |
| A/F | 5.5 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Kleur | Beige |
| Materiaal | PEEK |
| Afstandhoudervorm | Zeskant |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan