Menu Search

Zeshoekige afstandhouders M4 30.0 8.0 Beige PEEK

De hexagonale afstandhouder man-vrouw maakt flexibele componentstapeling of -koppeling mogelijk, wat zorgt voor een nauwkeurige montage-uitlijning en -afstand. Uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Werkt bij temperaturen tot 260 °C. Gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

20834227

Fabrikant artikelnummer:

20834227

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 2,58
100 + € 2,06
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 51,60

20 x € 2,58

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 30.0
l2 8.0
l3 9.0
l4 1.4
A/F 7.0
Tensile strength N 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK
Afstandhoudervorm Zeskant

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op