Menu Search

Zeshoekige afstandhouders M5 25.0 10.0 Beige PEEK

De hexagonale afstandhouder man-vrouw maakt flexibele componentstapeling of -koppeling mogelijk, wat zorgt voor een nauwkeurige montage-uitlijning en -afstand. Uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Werkt bij temperaturen tot 260 °C. Gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

20834302

Fabrikant artikelnummer:

20834302

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 2,26
100 + € 1,81
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 45,20

20 x € 2,26

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 25.0
l2 10.0
l3 11.0
l4 1.6
A/F 8.0
Tensile strength N 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK
Afstandhoudervorm Zeskant

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op