20834401
20834401
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
20 - 99 | € 3,03 |
100 + | € 2,42 |
d1 | M6 |
---|---|
l1 | 30.0 |
l2 | 12.0 |
l3 | 12.0 |
l4 | 2.0 |
A/F | 10.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Kleur | Beige |
Materiaal | PEEK |
Afstandhoudervorm | Zeskant |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan