Deze afstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. De zeshoekige afstandhouders zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen, ze zijn ideaal wanneer hoge mechanische sterkte vereist is en bieden een stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met hoog vermogen Ze zijn gemaakt van nylon met messing inzetstukken conform UL94 V-2.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Externe schroefdraadgrootte | Sleutelwijdte | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,8006 - € 3,8006 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,4611 - € 1,4611 | 61 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 1,2139 - € 1,855 | 1640 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,9379 - € 1,4751 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,5879 - € 2,2854 | 200 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 1,438 - € 2,048 | 6149 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,834 - € 1,3133 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,5832 - € 0,9483 | 104 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,7865 - € 1,2406 | 2955 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,5832 - € 0,9483 | 287 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 1,0299 - € 1,5731 | 7598 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,2792 - € 1,9441 | 3300 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,8993 - € 1,4172 | 4300 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,1635 - € 1,766 | 100 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,6693 - € 1,0522 | 950 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,7865 - € 1,2406 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,6693 - € 1,0522 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,0299 - € 1,5731 | 9597 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,9542 - € 1,4573 | 5971 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,4338 - € 1,4338 | 5187 Op voorraad |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan