Deze afstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. De zeshoekige afstandhouders zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen, ze zijn ideaal wanneer hoge mechanische sterkte vereist is en bieden een stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met hoog vermogen Ze zijn gemaakt van nylon met messing inzetstukken conform UL94 V-2.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Externe schroefdraadgrootte | Sleutelwijdte | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,5475 - € 1,5475 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,2792 - € 1,9441 | 3300 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,834 - € 1,3133 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,7865 - € 1,2406 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,6693 - € 1,0522 | 2 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,5832 - € 0,9483 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 1,0299 - € 1,5731 | 7598 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,6693 - € 1,0522 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,8993 - € 1,4172 | 4300 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,1635 - € 1,766 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 1,4611 - € 1,4611 | 61 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 3,8006 - € 3,8006 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 2,0925 - € 2,0925 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 2,45 - € 2,45 | 6900 Op voorraad |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,5862 - € 1,5862 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,5862 - € 1,5862 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,3145 - € 1,7432 | 500 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 1,6019 - € 2,1202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 2,2112 - € 2,2112 | 1615 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,647 - € 1,021 | 200 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan