Deze afstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. De zeshoekige afstandhouders zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen, ze zijn ideaal wanneer hoge mechanische sterkte vereist is en bieden een stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met hoog vermogen Ze zijn gemaakt van nylon met messing inzetstukken conform UL94 V-2.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Externe schroefdraadgrootte | Sleutelwijdte | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6787 - € 0,979 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 2,5717 - € 2,5717 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 5,5609 - € 5,5609 | 754 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 2,4548 - € 2,4548 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,1231 - € 0,1369 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 3,7574 - € 3,7574 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 1,0639 - € 1,5434 | 98 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,3035 - € 1,4118 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 2,7955 - € 2,7955 | 197 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 2,2301 - € 2,9525 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 1,6094 - € 1,6763 | 527 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 1,7275 - € 2,2772 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 2,0102 - € 2,6855 | 98 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 1,0695 - € 1,5469 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,0239 - € 1,4762 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,248 - € 1,3522 | 200 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 3,2509 - € 3,2509 | 97 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 1,6176 - € 1,7589 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 2,9877 - € 2,9877 | 194 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,7589 - € 1,916 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan