Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze afstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. De zeshoekige afstandhouders zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen, ze zijn ideaal wanneer hoge mechanische sterkte vereist is en bieden een stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met hoog vermogen Ze zijn gemaakt van nylon met messing inzetstukken conform UL94 V-2.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Externe schroefdraadgrootte | Sleutelwijdte | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6787 - € 0,979 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 1,305 - € 1,4134 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 1,0477 - € 1,4073 | 290 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 1,5475 - € 1,5475 | 6000 Op voorraad |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,6957 - € 1,0035 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 3,5964 - € 3,5964 | 200 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 2,2301 - € 2,9525 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 1,3035 - € 1,4118 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 2,9877 - € 2,9877 | 194 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,8217 - € 2,4185 | 153 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,0239 - € 1,4762 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 2,2615 - € 3,1881 | 396 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,3333 - € 1,8689 | 200 Op voorraad |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10314500 | € 1,4338 - € 1,4338 | 1000 Op voorraad |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
€ 1,5862 - € 1,5862 | 407 Op voorraad |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,5862 - € 1,5862 | 200 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,2988 - € 1,8375 | 1200 Op voorraad |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 1,7275 - € 2,2772 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 2,45 - € 2,45 | 6900 Op voorraad |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 2,5209 - € 2,5209 | 4498 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan