Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,071 - € 0,0877 | 500 Op voorraad |
1/4-28
|
28 TPI
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| € 0,0588 - € 0,0726 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0442 - € 0,0546 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0416 - € 0,0514 | Vraag de levertijd aan hier |
#10-32
|
32 TPI
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.188 in
4.8 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| € 0,0605 - € 0,0747 | 500 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,2346 - € 0,2896 | 852 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0442 - € 0,0546 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,157 - € 0,1938 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,051 - € 0,063 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0388 - € 0,0479 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | 2378 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0716 - € 0,0885 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0371 - € 0,0458 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,2752 - € 0,3398 | 8247 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,038 - € 0,0469 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0441 - € 0,0544 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 8,101 - € 9,1994 | 54 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 12,0677 - € 15,714 | 900 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 26,36 - € 34,2776 | 15 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan