Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1588 - € 0,1961 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
2000 Op voorraad |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
|||
€ 0,0357 - € 0,0441 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0351 - € 0,0434 | 1000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0354 - € 0,0437 | 2000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0345 - € 0,0426 | 2633 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0354 - € 0,0437 | 3000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0357 - € 0,0441 | 1000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0997 - € 0,1232 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2064 - € 0,2548 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0357 - € 0,0441 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0351 - € 0,0434 | 600 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0348 - € 0,043 | 1000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0983 - € 0,1214 | 500 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2021 - € 0,2495 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0342 - € 0,0422 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0641 - € 0,0792 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0354 - € 0,0437 | 5276 Op voorraad |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan