Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7734 - € 1,1594 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.3 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 9,3214 - € 10,5724 | 152 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 13,7916 - € 17,9417 | 46 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 31,0312 - € 40,3675 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0588 - € 0,0588 | 726 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0849 - € 0,0849 | 2092 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2379 - € 0,2379 | 200 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,302 - € 0,302 | 30 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,3966 - € 0,3966 | 67 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 5,7363 - € 5,8431 | 960 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 5,7363 - € 5,8431 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 4,8971 - € 6,9262 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 5,7058 - € 7,0789 | 90 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 9,3214 - € 10,5724 | 60 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 15,5156 - € 20,1992 | 194 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 31,0312 - € 40,3675 | 123 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0358 - € 0,0358 | 500 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0485 - € 0,0485 | 11318 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2868 - € 0,2868 | 2426 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,3508 - € 0,3508 | 896 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan