Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0313 - € 1,0862 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1133 - € 0,1261 | 513 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0843 - € 0,0936 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1122 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0791 - € 0,088 | 1967 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,086 - € 0,0955 | 13478 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0617 - € 0,0687 | 768 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2166 - € 0,3966 | 3052 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4149 - € 0,6224 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,0987 - € 0,1093 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1876 - € 0,1983 | 2498 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1286 - € 0,1428 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0591 - € 0,0655 | 23400 Op voorraad |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,088 - € 0,088 | 249 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0659 - € 0,0733 | 3586 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,0538 - € 0,0597 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,045 - € 0,0501 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0631 - € 0,0703 | 36 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0707 - € 0,0787 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0996 - € 0,1107 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan