Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,091 - € 0,1008 | 93 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2196 - € 0,244 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2334 - € 0,4256 | 1500 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1247 - € 0,1247 | 76 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0886 - € 0,0987 | 1390 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1154 - € 0,1154 | 1300 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4164 - € 0,4164 | 125 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0453 - € 0,0453 | 6682 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0623 - € 0,0692 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0659 - € 0,0733 | 114 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 9,3214 - € 10,5724 | 62 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 4,8971 - € 6,9262 | 100 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 12,0677 - € 15,714 | 74 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 13,7915 - € 15,668 | 90 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,7322 - € 1,0984 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.3 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,9597 - € 6,0414 | 80 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,035 - € 0,035 | 1609 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 28,1785 - € 36,6297 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 12,0677 - € 15,714 | 100 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 5,7058 - € 7,0789 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan