Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5492 - € 1,3486 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,2501 - € 0,4576 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,302 - € 0,5507 | 1600 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4576 - € 0,746 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,8802 - € 2,5935 | 1431 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1176 - € 0,1632 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1246 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1113 - € 0,1556 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,2273 - € 3,5852 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,2579 - € 3,9818 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,0393 - € 0,0485 | 61000 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 2,3799 - € 4,5463 | 225 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4973 - € 0,926 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,5492 - € 1,0236 | 567 Op voorraad |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,0443 - € 3,8903 | 153 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,131 - € 0,131 | 133 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1154 - € 0,1154 | 1300 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1374 - € 0,1525 | 473 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1209 - € 0,1344 | 2390 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1051 - € 0,1168 | 39594 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive