Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2471 - € 0,2761 | 55 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4287 - € 0,4531 | 489 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0987 - € 0,1093 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4866 - € 0,4866 | 129 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0616 - € 0,0684 | 41411 Op voorraad |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,5553 - € 0,6178 | 315 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,0646 - € 0,0718 | 7000 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,086 - € 0,0955 | 13478 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,6285 - € 0,6285 | 1681 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,0753 - € 0,0837 | 92 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1107 - € 0,1107 | 7978 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0874 - € 0,0971 | 1262 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,5324 - € 0,5324 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,0591 - € 0,0655 | 23400 Op voorraad |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4897 - € 0,4897 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5141 - € 0,5705 | 187 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0623 - € 0,0692 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,3661 - € 0,3661 | 313 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4164 - € 0,4164 | 125 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0453 - € 0,0453 | 6682 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive