Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0849 - € 0,0849 | 2092 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2379 - € 0,2379 | 200 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,302 - € 0,302 | 30 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,3966 - € 0,3966 | 67 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 5,7363 - € 5,8431 | 960 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 5,7363 - € 5,8431 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 4,8971 - € 6,9262 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,104 - € 0,104 | 215 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4622 - € 0,4622 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2791 - € 0,2791 | 65 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,6117 - € 0,6117 | 950 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 4,8971 - € 5,004 | 17 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 5,7363 - € 5,8431 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 5,7058 - € 7,0789 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 14,0815 - € 14,6768 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.2 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,9657 - € 1,4493 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.3 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 5,9041 - € 8,3298 | 90 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 27,0189 - € 35,135 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4195 - € 0,4195 | 707 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,046 - € 0,046 | 1117 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan