Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 34,4791 - € 44,8835 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 5,5379 - € 5,66 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 9,3214 - € 10,5724 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1952 - € 0,2181 | 1318 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4531 - € 0,5034 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,3737 - € 0,3951 | 500 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,3463 - € 0,3463 | 826 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 1,1137 - € 1,1732 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.937 in
100.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,108 - € 0,108 | 1227 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1662 - € 0,183 | 64 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4561 - € 0,4561 | 2708 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5598 - € 0,5598 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1203 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,2913 - € 0,4363 | 800 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5415 - € 0,8116 | 200 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4881 - € 0,5415 | 592 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,8345 - € 0,8787 | 80 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2059 - € 0,2273 | 267 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1444 - € 0,1601 | 499 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 1,1121 - € 1,2357 | 142 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan