Menu Search

Zeskantkopschroeven M4 12.0 mm MS Naturel

Deze zeskantschroef is gemaakt van verzinkt staal. Voldoet aan DIN 933 en ISO 4017.
Essentra artikelnummer:

10182864

Oud artikelnummer:

079041240952

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1708
500 - 999 € 0,1504
1000 + € 0,1078
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 42,70

250 x € 0,1708

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 7.0 mm
Kophoogte 2.8 mm
Draadlengte 12.0 mm
Draadmaat M4
Kleur Naturel
Voltooien Verzinkt
Materiaal MS
Koptype Gekartelde kop met sluitring
Schroeftype Tapbouten
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op