Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8619 - € 0,8619 | 4545 Op voorraad |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 2,5935 - € 3,4326 | 944 Op voorraad |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,688 - € 0,688 | 3953 Op voorraad |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| € 0,3585 - € 0,3585 | 18000 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,7368 - € 1,4447 | 4270 Op voorraad |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1035 - € 0,1151 | 1993 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,1035 - € 0,1151 | 7470 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1324 | 9000 Op voorraad |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2471 | 1057 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1876 - € 0,1983 | 2945 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| € 0,1525 - € 0,1525 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2212 | 13290 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,1846 | 29719 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1723 | 31600 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0757 - € 0,0935 | 2680 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,748 - € 2,2473 | 214 Op voorraad |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,2644 - € 0,3265 | 1512 Op voorraad |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2599 - € 0,3209 | 2000 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 0,0823 - € 0,1016 | 130 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| € 0,5833 - € 0,7201 | 998 Op voorraad |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan