Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1159 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,7168 - € 1,4054 | 4320 Op voorraad |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1007 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
€ 0,1007 - € 0,112 | 7993 Op voorraad |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 0,1721 - € 0,1795 | 19759 Op voorraad |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
€ 0,1587 - € 0,1676 | 749 Op voorraad |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1825 - € 0,1929 | 10945 Op voorraad |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
€ 0,2047 - € 0,2151 | 1303 Op voorraad |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1484 - € 0,1484 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,2285 - € 0,2404 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 2,5229 - € 3,3391 | 944 Op voorraad |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
€ 0,8385 - € 0,8385 | 2545 Op voorraad |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
€ 0,6693 - € 0,6693 | 6953 Op voorraad |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
€ 0,3487 - € 0,3487 | 5000 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,3914 - € 0,4832 | 700 Op voorraad |
M16 x 2.0
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
€ 0,0736 - € 0,0909 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
€ 0,5674 - € 0,7005 | 1248 Op voorraad |
M32 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,7276 - € 2,1861 | 214 Op voorraad |
M25 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,1242 - € 0,1534 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,404 - € 0,4988 | 1000 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan