Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1587 - € 0,1676 | 39749 Op voorraad |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1484 - € 0,1484 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1825 - € 0,1929 | 11945 Op voorraad |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
€ 0,2285 - € 0,2404 | 58 Op voorraad |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1721 - € 0,1795 | 37759 Op voorraad |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
€ 0,2047 - € 0,2151 | 6303 Op voorraad |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,7168 - € 1,4054 | 4320 Op voorraad |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1007 - € 0,112 | 3482 Op voorraad |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
€ 0,1007 - € 0,112 | 1993 Op voorraad |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 0,1159 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,3487 - € 0,3487 | 10000 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,6693 - € 0,6693 | 6953 Op voorraad |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
€ 0,1149 - € 0,1378 | 1000 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,3914 - € 0,4832 | 700 Op voorraad |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
€ 0,0846 - € 0,1035 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
€ 0,404 - € 0,4988 | 500 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
€ 0,3054 - € 0,3674 | 2000 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2528 - € 0,3121 | 2000 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
€ 0,5674 - € 0,7005 | 1248 Op voorraad |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,7276 - € 2,1861 | Vraag de levertijd aan hier |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan