Menu Search

Zeskantmoer met flens - Kunststof

Op voorraad

Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
26 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Sleutelwijdte Totale hoogte Bestellen
€ 0,1007 - € 0,112 3482 Op voorraad
M6
7.3 mm
€ 0,7168 - € 1,4054 4320 Op voorraad
M10
9.5 mm
€ 0,1007 - € 0,112 1993 Op voorraad
M5
6.5 mm
€ 0,1159 - € 0,1288 Vraag de levertijd aan hier
M8
9.0 mm
€ 0,1484 - € 0,1484 Vraag de levertijd aan hier
M16
6.0 mm
€ 0,1721 - € 0,1795 37759 Op voorraad
M4
4.1 mm
€ 0,5674 - € 0,7005 1248 Op voorraad
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
€ 0,7276 - € 2,1861 Vraag de levertijd aan hier
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
€ 0,0736 - € 0,0909 2680 Op voorraad
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
€ 0,3054 - € 0,3674 2000 Op voorraad
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
€ 0,2528 - € 0,3121 2000 Op voorraad
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
€ 0,404 - € 0,4988 500 Op voorraad
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
€ 0,0846 - € 0,1035 Vraag de levertijd aan hier
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
€ 0,1149 - € 0,1378 1000 Op voorraad
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
€ 0,1242 - € 0,1534 67 Op voorraad
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
€ 0,08 - € 0,0988 1130 Op voorraad
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
€ 0,2572 - € 0,3176 1512 Op voorraad
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
€ 0,3914 - € 0,4832 700 Op voorraad
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
€ 0,2285 - € 0,2404 58 Op voorraad
M8
8.0 mm
€ 0,2047 - € 0,2151 6303 Op voorraad
M6
6.0 mm
  • van 2
Sluitmoer M6 10.0 mm Nylon Naturel

10061510

Prijsbereik
€ 0,112 - € 0,1007

Voorraadniveaus
3482 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    7.3 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Moervorm
    Zeskant
Ringmoer M10 16.0 mm Nylon Naturel

10400494

Prijsbereik
€ 1,4054 - € 0,7168

Voorraadniveaus
4320 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Totale hoogte
    9.5 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Moervorm
    Zeskant
Sluitmoer M5 8.0 mm Nylon Naturel

10061503

Prijsbereik
€ 0,112 - € 0,1007

Voorraadniveaus
1993 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5
  • Totale hoogte
    6.5 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Moervorm
    Zeskant
Sluitmoer M8 14.0 mm Nylon Naturel

10061527

Prijsbereik
€ 0,1288 - € 0,1159

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Moervorm
    Zeskant
Ringmoer M16 10.0 mm Nylon Wit

10139363

Prijsbereik
€ 0,1484 - € 0,1484

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16
  • Totale hoogte
    6.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Wit
  • Moervorm
    Zeskant
Ringmoer M4 7.0 mm Nylon Naturel

10242728

Prijsbereik
€ 0,1795 - € 0,1721

Voorraadniveaus
37759 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M4
  • Totale hoogte
    4.1 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Moervorm
    Zeskant
Zeskantmoer met flens M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10179758

Prijsbereik
€ 0,7005 - € 0,5674

Voorraadniveaus
1248 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M32 x 1.5
  • Sleutelwijdte
    36.5 mm
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179741

Prijsbereik
€ 2,1861 - € 0,7276

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M25 x 1.5
  • Sleutelwijdte
    27.9 mm
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179666

Prijsbereik
€ 0,0909 - € 0,0736

Voorraadniveaus
2680 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Sleutelwijdte
    7.9 mm
  • Totale hoogte
    5.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179697

Prijsbereik
€ 0,3674 - € 0,3054

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.5
  • Sleutelwijdte
    16.0 mm
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M12 x 1.75 19.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179703

Prijsbereik
€ 0,3121 - € 0,2528

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.75
  • Sleutelwijdte
    19.0 mm
  • Totale hoogte
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179710

Prijsbereik
€ 0,4988 - € 0,404

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Sleutelwijdte
    18.9 mm
  • Totale hoogte
    6.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10179642

Prijsbereik
€ 0,1035 - € 0,0846

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Totale hoogte
    3.1 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179680

Prijsbereik
€ 0,1378 - € 0,1149

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.25
  • Sleutelwijdte
    13.0 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179673

Prijsbereik
€ 0,1534 - € 0,1242

Voorraadniveaus
67 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Totale hoogte
    6.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179659

Prijsbereik
€ 0,0988 - € 0,08

Voorraadniveaus
1130 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Totale hoogte
    3.4 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M20 x 1.5 22.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179734

Prijsbereik
€ 0,3176 - € 0,2572

Voorraadniveaus
1512 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
  • Sleutelwijdte
    22.9 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179727

Prijsbereik
€ 0,4832 - € 0,3914

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 2.0
  • Sleutelwijdte
    24.0 mm
  • Totale hoogte
    19.5 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Ringmoer M8 13.0 mm Nylon Naturel

10102466

Prijsbereik
€ 0,2404 - € 0,2285

Voorraadniveaus
58 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Moervorm
    Zeskant
Ringmoer M6 10.0 mm Nylon Naturel

10102459

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,2047

Voorraadniveaus
6303 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    6.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Moervorm
    Zeskant