Menu Search

Zeskantmoeren met afdichting

Op voorraad

Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.

Dit assortiment zeskantmoeren met integrale afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt samengeperst en aangedrukt.

Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar. Moeren met integrale afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten of in sectoren zoals de automotive-, machine- en elektrische industrie.

  • Het zorgt voor een betrouwbare en waterdichte verbinding terwijl het assemblageproces wordt vereenvoudigd en er geen extra afdichtingscomponenten nodig zijn.
  • Het bevat een O-ring die tussen de moer en het te bevestigen oppervlak wordt samengeperst en aangedrukt.
  • Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0178

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h1 max Materiaal A/F d1 d2 ±0.05 Bestellen
€ 4,916 - € 7,564 Vraag de levertijd aan hier
14.8
RVS 316
24.0
M16
17.5
€ 4,096 - € 6,301 Vraag de levertijd aan hier
10.8
RVS 303
18.0
M12
12.85
€ 4,916 - € 7,564 Vraag de levertijd aan hier
10.8
RVS 316
18.0
M12
12.85
€ 4,978 - € 7,659 Vraag de levertijd aan hier
6.8
RVS 316
13.0
M8
8.5
  • van 2
Zeskantmoer met afdichting M16 24.0 RVS 316

20207694

Prijsbereik
€ 7,564 - € 4,916

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Materiaal
    RVS 316
Zeskantmoer met afdichting M12 18.0 RVS 303

20207649

Prijsbereik
€ 6,301 - € 4,096

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Materiaal
    RVS 303
Zeskantmoer met afdichting M12 18.0 RVS 316

20207656

Prijsbereik
€ 7,564 - € 4,916

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Materiaal
    RVS 316
Zeskantmoer met afdichting M8 13.0 RVS 316

20207618

Prijsbereik
€ 7,659 - € 4,978

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Materiaal
    RVS 316